Altas temperaturas

Imagem de altas temperaturas
A SKF pode otimizar o projeto de rolamento, tornando-o apropriado para aplicações de alta temperatura.

Determinado número de materiais de anel diferentes está disponível e pode receber tratamento térmico para oferecer estabilidade de alta temperatura com maior dureza e desempenho de fadiga. Os rolamentos híbridos também podem ser fornecidos onde as esferas e rolos de aço padrão são substituídos por corpos rolantes de nitreto de silício, melhorando o desempenho dos rolamentos em alta temperatura.

Para que qualquer rolamento opere em alta temperatura, também é necessário um lubrificante que seja capaz de executar na mesma temperatura elevada. A SKF possui um conhecimento amplo em lubrificantes e pode fornecer ou recomendar graxas especiais. Se uma vedação for necessária para manter o lubrificante no rolamento e impedir a entrada de contaminação; então, materiais de vedação de alta temperatura estarão disponíveis.
SKF logo