Projeto personalizado de rolamento

Imagem do projeto de rolamento personalizado 1
Imagem do projeto de rolamento personalizado 2
Os rolamentos SKF podem ser personalizados, a fim de otimizar a operação do rolamento para cada aplicação individual, independentemente de se for um rolamento de roda ou de redutor de engrenagens, etc.

A SKF fornece assistência técnica e para cálculo, a fim de permitir a solução mais otimizada quando forem necessários os requisitos de rolamento;

  • Atrito reduzido
  • Rigidez radial ou axial aprimorada
  • Compactibilidade (redução em tamanho e peso)
  • Vida útil aumentada
  • Suporte a cargas elevadas

Os diferentes recursos da geometria interna podem ser personalizados, a fim de que os rolamentos atendam aos critérios do projeto para uma aplicação. Por exemplo, onde for necessária alta rigidez axial, o ângulo de contato de um rolamento de esferas de contato angular pode ser aumentado sem incluir outros requisitos de rolamento.

Outros recursos de rolamento que podem ser modificados para otimização são o tamanho de número de corpos rolantes, folga/pré-carga, projeto da gaiola, projeto de vedação, materiais, tratamento de superfície e dispositivos antirrotação e furos para lubrificação.
SKF logo