Rolamentos de rolos cilíndricos

Imagem dos rolamentos de rolos cilíndricos
Imagem da gaiola dos rolamentos de rolos cilíndricos
Imagem de corte dos rolamentos de rolos cilíndricos

Rolamentos de rolos cilíndricos específicos para motores de kart

Devido ao seu modelo, a capacidade de carga foi aumentada em mais de 200% no que diz respeito aos atuais rolamentos rígidos de esferas. Consequentemente, a vida útil e o intervalo de reconstrução aumentarão mais que o dobro. A rigidez do sistema também será aumentada e todos esses recursos significarão mais potência e torque para seu motor.

Dimensões de montagem

Este rolamento foi desenvolvido para equipar os principais motores no mundo. Se seu rolamento principal possui as dimensões globais de 25 x 52 x 15 mm, poderá ser substituído facilmente por esta versão de alto desempenho. Nada precisa ser alterado dentro do seu motor. Antes da substituição, verifique as tolerâncias da manivela. Se o eixo tiver 25 -0,010/-0,020 mm, você terá as condições de eixo ideais na qual este novo suporte de manivela poderá ser montado.

Folga específica

A faixa da folga radial não montada do rolamento foi definida a fim de fornecer um desempenho constante e preciso do motor.

Projeto de anel interno

O anel interno foi projetado considerando as condições gerais da aplicação e o desalinhamento do eixo na posição de rolamento. Devido ao projeto de anel interno da pista e ao anel lateral separado, podemos garantir boa resistência a vibrações e ao desalinhamento do eixo. Isso significará mais confiabilidade, mesmo em condições de trabalho rigorosas.
SKF logo