Unidade de Kart

imagem da unidade de kart
A Solução ConCentra patenteada permite a centragem do eixo e sua rotação em relação ao centro do rolamento. O rolamento possui um escudo de encaixe removível que permite limpar o rolamento com facilidade e relubrificar após cada utilização. O perfil patenteado do anel externo foi projetado para evitar o risco de desalinhamento no suporte da unidade. Os rolamentos estão disponíveis com bolas de cerâmica que ajudam a manter o baixo atrito, reduzindo a massa em rotação e aumentando a rigidez.

A unidade não precisa de modificações no mancal/cassete, por isso ela pode ser modernizada aos desenhos de fábrica existentes.

O perfil externo patenteado do Anel Externo SKF da Unidade Kart tem pequenos sulcos com borda afiada ao longo deles. Esta geometria em particular aumenta a resistência ao desalinhamento do rolamento em relação ao cassete durante a condução do Kart. A geometria da SKF garante ao rolamento muito mais aderência no interior do cassete de alumínio/magnésio.

Usando esferas de cerâmica é possível diminuir o atrito, peso e aumentar a dureza com o resultado de menos atrito mesmo com uma pequena quantidade de lubrificante.
SKF logo