Projeto e materiais de vedações

Projeto e materiais de vedações - imagem 1
Projeto e materiais de vedações - imagem 2
Projeto e materiais de vedações - imagem 3
Projeto e materiais de vedações - imagem 4
Os produtos de vedação SKF incluem vedações de borracha a.o. convencionais, vedações PTFE, vedações de haste de válvula, vedações ICOS, sistemas de transmissão e ponta de eixo.

ICOS é um rolamento de esferas, equipado com uma vedação de óleo compacto e integrado. Ele tem as vantagens de uma unidade fechada, melhor função de vedação e manutenção fácil. O ICOS reduz o custo total da aplicação de vedação de rolamentos em comparação com o arranjo de vedação de rolamentos tradicional.

As vedações usadas em rolamentos de roda têm estas tarefas principais:
  • Retenção de lubrificante
  • Exclusão de contaminações

Isso deve ser alcançado com o mínimo de atrito possível proveniente do lábio de vedação.

Como muitos dos rolamentos, especialmente os rolamentos de roda usados em carros de corrida, são feitos sob medida, as vedações também são personalizadas para se ajustar às dimensões do rolamento. O projeto de vedação SKF permite aumentar a compacidade geral.

Os materiais usados para vedações de rolamentos de roda são NBR (borracha de acrilonitrila-butadieno) ou FKM (borrachas fluoradas, Viton) para temperaturas mais elevadas.

O projeto de vedação depende muito do espaço disponível no rolamento e na posição vertical. Pode ser um lábio simples ou duplo com folha de metal reforçado.

Também é possível usar um material de baixo atrito para a área de contato com o lábio. Isso pode ser feito ao revestir uma área específica ou usar mistura de material da vedação diferente.

Rolamentos de roda com vedações integradas têm apenas uma vedação simples de um lado do rolamento.

O projeto da unidade de rolamento de cubo pode ser desenvolvido com um projeto de vedação de baixo atrito, como em rolamentos HiPer

Em ambientes rigorosos. como Rally (WRC, IRC) ou fora de estrada de resistência (Dakar), vedações externas adicionais são usadas para aumentar o desempenho de vedação, especialmente em relação ao aumento de água e lama. Essas vedações podem ter um desenho em forma de V, usando duas peças separadas.
SKF logo