Kit SKF Microlog CMXA75 para o setor ferroviário

Kit SKF Microlog CMXA75 para o setor ferroviário
Rápido e fácil de configurar o kit SKF Microlog para o setor ferroviário pode ser utilizado para verificar os reparos na oficina ou para realizar o monitoramento da condição de sistemas de truque em operação. Os kits oferecem análises e expertise na solução de problemas de rolamentos SKF para usuários que não são especialistas em vibração, reduzindo os custos de treinamento e a necessidade de contratação de equipe especializada.

Desenvolvido especificamente tendo em vista os requisitos ferroviários, o kit conta com o coletor/analisador de dados compacto SKF Microlog série GX coletor/analisador e o software SKF @ptitude Observer. Ele também inclui um acelerômetro e acessórios para que sua equipe de manutenção possa começar a trabalhar rapidamente.

Os benefícios do kit incluem:
  • Reduz os custos de manutenção
  • Aumenta a segurança e a confiabilidade
  • Melhora a manutenção e o planejamento
  • Reduz os tempos de parada não programada e as paralisações
  • Amplia os intervalos de revisão
  • Melhora a qualidade dos procedimentos da oficina
  • Compacto, ergonômico e fácil de usar
Monitore os sistemas do truque durante a operação do trem
O kit SKF Microlog para o setor ferroviário permite a coleta e a interpretação de dados de monitoramento da condição de motores de tração, redutores de engrenagens e caixas de mancal durante operação do trem, contribuindo para a redução dos custos de manutenção, das paradas de máquina e das paralisações.

Acelerômetros portáteis posicionados nos subsistemas do truque capturam dados operacionais, que a unidade do SKF Microlog processa para monitorizar ou investigar os sintomas da máquina. Ao contrário de analisadores maiores e mais volumosos, o SKF Microlog, menor e mais ergonômico, é fácil de mover nos vagões e truques, permitindo inspeções mais rápidas e seguras, bem como uma estratégia de manutenção mais eficiente.
Verifique os rolamentos ou os reparos na oficina
O kit também permite que as oficinas de reparo de motores de tração testem os rolamentos do motor, a fim de identificar problemas em geral durante a reperfilagem programada da roda. Esses testes realizados na oficina permitem uma utilização mais econômica do tempo de reperfilagem/parada do motor de tração e ajuda a promover um processo de controle de qualidade mais consistente e repetível.

Analisador SKF Microlog série GX
No centro do kit SKF Microlog para o setor ferroviária está o SKF Microlog Analyzer GX, um analisador FFT/coletor de dados portátil de alto desempenho, com um a quatro canais, baseado em rota e com um projeto industrial robusto.

O SKF Microlog série GX conta com um robusto processador de dados de alta velocidade e oferece uma capacidade de armazenamento de dados ideal, permitindo a coleta de medições estáticas e dinâmicas dentro e fora de rotas e de vários fontes.
SKF @ptitude Observer
O SKF @ptitude Observer é parte da família de aplicações de software de confiabilidade que trabalham juntos como o SKF @ptitude Monitoring Suite, uma plataforma que conecta as operações e a manutenção e é altamente indicada para aplicações ferroviárias.

A interface do operador fácil de usar do SKF @ptitude Observer e as funções de diagnóstico inteligentes permitem que novos usuários definam parâmetros de alarme facilmente. Os alarmes disparados são representados por indicadores de status (semáforos) na unidade do SKF Analyzer Microlog GX.

Características técnicas
  • Projeto robusto
    • Resistente a múltiplas quedas a dois metros de altura 
    • Classificação IP 65 
  • Suporte multilíngue 
  • 15 opções idioma 
  • Interface gráfica de usuário intuitiva 
  • Bateria de longa duração para operação de até oito horas 
  • Display colorido de 1/4 de VGA para maior visibilidade 
  • Processador PXA320 Marvell de 806 MHz para uma operação excepcionalmente rápida 
  • Capacidade de armazenamento de dados excepcional com memória flash de 128 MB para armazenamento interno e slot de expansão para memória SD 
  • Escolha entre os instrumentos que possuem uma única entrada de canal ou quatro entradas de canal mais entrada triaxial simultânea 
  • Aplicação de balanceamento em múltiplos planos 
  • Atualização de campo de um instrumento básico para um analisador avançado 
  • Ampla variedade de acessórios para expandir ainda mais a funcionalidade
SKF logo