Unidades de rolamentos de rolos cônicos compactas (

CTBU sensorizada

As unidades de rolamentos de rolos cônicos compactas SKF incorporam espaçadores de polímero para reduzir o atrito e vedações especialmente desenvolvidas para uma temperatura operacional mais baixa do rolamento, bem como proporcionam uma maior vida útil da graxa e intervalos de manutenção mais longos.

Os rolamentos consistem em dois anéis internos, um anel externo comum, dois rolos cônicos e conjuntos de gaiola de polímero, um espaçador central, preenchimento com graxa e dois sistemas de vedação. É possível adicionar espaçadores laterais, anéis de suporte e tampas de extremidade com dispositivos de travamento.

SKF logo