Soluções em rolamentos de caixas de mancal e conjuntos de rodas

Unidade de rolamento de rolos cônicos
As caixas de mancal são a união entre o conjunto de rodas rotativas e a estrutura quase estática do truque ou as engrenagens em operação de um veículo ferroviário. Os rolamentos/unidades de caixas de mancal e conjuntos de rodas sempre foram componentes vitais para a confiabilidade e a segurança dos carros ferroviários.
A SKF oferece uma ampla variedade de modelos de rolamentos de conjuntos de rodas para todos os tipos de carros ferroviários, de trens de alta velocidade a locomotivas a diesel e elétricas, unidades múltiplas a diesel e elétricas, vagões de passageiros, vagões de carga e veículos de transporte público de massa (como vagões de metrôs e bonde).
Os rolamentos de conjuntos de rodas SKF ajudam a reduzir as temperaturas operacionais, ampliam os intervalos de manutenção e muito mais. De fato, milhões de caixas de mancal SKF estão em operação no mundo inteiro e nos mais variados climas, do mediterrâneo moderado a desertos tropicais e ambientes inóspitos com temperaturas abaixo de zero.

Pacotes de soluções personalizadas

Os pacotes de soluções personalizadas para fabricantes e operadores de veículos ferroviários são baseados em especificações individuais. Em geral, esses pacotes são compostos por caixas de mancal, caixas de graxa lubrificadas e vedadas de fábrica e prontas para montar, sensores e sistemas de monitoramento, incluindo subsistemas.

 

SKF logo