Rolamentos de rolos cilíndricos

Rolamentos de rolos cilíndricos Insocoat - quadrado

A SKF oferece uma variedade rolamentos de rolos cilíndricos de alta qualidade para aplicações ferroviárias. Para arranjos de rolamentos livres em motores de tração, geralmente, os rolamentos de rolos cilíndricos são utilizados nos modelos NU e N.

O modelo NU é o mais comum; o anel externo apresenta dois flanges integrados, enquanto o anel interno não possui flanges. O deslocamento axial do eixo em relação ao mancal é permitido em ambos os sentidos.

Motores de tração em funcionamento com velocidades mais altas e desenvolvidos para lubrificação por óleo são equipados, em alguns casos, com um rolamento do modelo N. Esses rolamentos de rolos cilíndricos proporcionam uma temperatura operacional mais baixa em comparação com os rolamentos do modelo NU.

SKF logo