Unidades de rolamentos cônicos sensorizadas

CTBU sensorizada

Compactas, prontas para montar e fáceis de instalar, as unidades de rolamentos cônicos sensorizadas SKF fazem parte do sistema de freios. Elas otimizam o engate de atrito das rodas se ao anel das rodas de transmissão ao dar a partida, detectar a direção da rotação e a temperatura do rolamento.

Esses instrumentos oferecem a capacidade de detectar:

  • velocidade de rotação da proteção contra deslizamento/escorregamento da roda
  • (WSP ou WSSP) e unidade de controle de tração (TCU)
  • sinal de temperatura do rolamento para o sistema de monitoramento incorporado
  • direção do movimento
  • posicionamento para o sistema europeu de controle de trens (ETCS, European Train Control System) e o sistema italiano SCMT (Sistema controllo movimentazione treno)
  • aceleração vertical e/ou lateral
SKF logo