Rolamentos híbridos

Os rolamentos híbridos SKF oferecem excelentes propriedades de isolamento elétrico, especialmente para aplicações de sistemas inversores de alta frequência modernos. Esses rolamentos são equipados com elementos rolantes feitos de nitreto de silício para rolamentos.

As vantagens incluem:

  • Propriedades de isolamento elétrico melhores, mesmo em frequências muito altas
  • Intervalos de manutenção prolongados devido a um maior tempo de vida útil da graxa em comparação com os rolamentos totalmente em aço
  • Capacidade de economia de energia devido ao atrito menor e à precisão mais alta
  • Intervalos de manutenção prolongados devido à temperatura operacional mais baixa
SKF logo