Rótulas autolubrificantes AMPEP SKF

N/A

As rótulas autolubrificantes AMPEP são soluções excelentes quando as pressões nos rolamentos são altas, o movimento é lento e a manutenção é difícil ou até mesmo impossível. Elas proporcionam um baixo coeficiente de atrito combinado a baixos níveis de desgaste, obtidos com o uso de fibras trançadas de politetrafluoroetileno (PTFE) e vidro.

As vantagens incluem:

  • Atrito e desgaste baixos, deslizamento vertical mínimo
  • Baixo custo de ciclo de vida
  • Excelente para aplicações oscilatórias
  • Praticamente dispensam manutenção, autolubrificantes
  • Ampla faixa de temperaturas operacionais (de -50 a +200 °C)
SKF logo