Unidades e rolamentos de rolos cilíndricos (CRU)

Unidade de rolos cilíndricos

As unidades e os rolamentos de rolos cilíndricos (CRU) da SKF possuem flanges “abertos” e especialmente desenvolvidas, assim como extremidades dos rolos com tratamento de superfície para melhorar a lubrificação e reduzir o atrito e as temperaturas operacionais. 

As unidades de rolos cilíndricos são equipadas com protetores de vedação para proporcionar uma vida útil maior da graxa e intervalos de manutenção prolongados.

SKF logo