SKF Multilog On-line System IMx-R

IMx-R
O SKF Multilog On-line System IMx-R é uma solução poderosa e econômica para ser instalada por fabricantes de equipamentos originais em veículos ferroviários, enquanto o sistema sem fio IMx-B é ideal para o retrofit do truque.

Junto com o software SKF @ptitude Observer, o SKF Multilog IMx-R oferece um sistema completo para detecção precoce e prevenção de falhas, aviso automático para correção de condições existentes ou iminentes e manutenção avançada com base nas condições para melhorar a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho das máquinas.

Os benefícios do sistema incluem:
  • Maior confiabilidade e segurança
  • Redução dos custos de manutenção
  • Planejamento de manutenção aprimorado
  • Intervalos de revisão estendidos
  • Redução de tempos de parada não programada e paralisações
  • Recursos de análise de causa-raiz
  • Logística de peças de reposição otimizada
Recursos do sistema
O SKF Multilog On-line System IMx-R é capaz de monitorar os seguintes subsistemas do truque para melhorar a confiabilidade do trem:

SubsistemaParâmetros de detecção
RODAPerda de arredondamento, achatamentos de roda
Caixas de mancalMedições de temperatura para TSI (especificação técnica de interoperabilidade), análise de benchmark, medidas de vibração, tendência e análise de espectro
Redutor de engrenagensMedições de vibração e temperatura para monitorar danos nos rolamentos e nas engrenagens, desbalanceamentos, desalinhamentos e dobras de eixo, peças solta e ressonâncias
Óleo do redutor de engrenagensTemperatura, nível e condições do óleo
Motor de traçãoMedições de vibração e temperatura para monitorar o rolamento
TruqueDetecção de instabilidade do truque para TSI (especificação técnica de interoperabilidade).

SKF logo