Monitoramento da condição do conjunto de rodas

Monitoramento da condição do conjunto de rodas

A manutenção do conjunto de rodas é uma tarefa muito cara e demorada. Com a aplicação de uma estratégia de manutenção baseada na condição, o momento da manutenção do conjunto de rodas pode ser programado por meio da otimização da quilometragem operacional das rodas e dos rolamentos dos conjuntos de rodas, sem comprometimento da confiabilidade e da segurança. 

É possível implementar o monitoramento da condição do conjunto de rodas com sensores de acelerômetros montados na caixa de mancal para fornecer sinais de vibração para um sistema de monitoramento da SKF. Essas informações podem ser utilizadas para determinar as condições da roda, como achatamentos e arredondamento, bem como a condição do componente do rolamento do munhão.

SKF logo