Rolamentos INSOCOAT com revestimento eletricamente isolante

Rolamento de rolos cônicos Insocoat

Devido à introdução de motores controlados por inversor de frequência para sistemas de propulsão de locomotivas e várias unidades, as demandas associadas aos rolamentos de motores de tração aumentaram significativamente. Correntes elétricas parasitas nocivas e de alta freqüência são inevitáveis na maioria das aplicações. Os rolamentos INSOCOAT com revestimento eletricamente isolante SKF ajudam a resolver esse problema.

INSOCOAT VL0241 com anel externo eletricamente isolado

  • Ideal para motores de tração pequenos e médios
  • Projeto com base em rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos rígidos de esferas.
  • O anel externo é eletricamente isolado por uma camada de óxido de alumínio
  • Praticamente elimina falhas prematuras do rolamento causadas por correntes elétricas parasitas

INSOCOAT VL2071 com anel interno eletricamente isolado

  • Ideal para motores de tração maiores
  • O revestimento de óxido de alumínio é aplicado nas superfícies externas do anel interno: o furo, os chanfros e as faces laterais
  • Propriedades de isolamento elétrico melhores em comparação com o projeto do anel externo revestido VL0241
  • Capacitância elétrica mais baixa devido à menor área de superfície revestida
  • Impedância elétrica mais alta
SKF logo