Unidades de rolamentos de motores de tração (TMBU)

Unidade de rolamento de motor de tração

Disponíveis para arranjos de rolamentos fixos e livres, o conceito da unidade de rolamento de motor de tração SKF oferece novas oportunidades para economias de espaço, montagem mais fácil, intervalos de manutenção mais longos e desempenho melhor.

A TMBU é uma unidade de rolamentos vedada e pré-lubrificada desenvolvido para montagem do flange no mancal. Uma graxa especial foi selecionada para proporcionar uma vida útil prolongada da graxa, mesmo em temperaturas operacionais elevadas.

A unidade de rolamento é equipada com vedações de labirinto sem contato, sem atrito nem desgaste. Para aumentar a confiabilidade, o isolamento elétrico é obtido utilizando qualquer revestimento INSOCOAT ou projeto híbrido com elementos rolantes de cerâmica/nitreto de silício.

O conceito da TMBU oferece oportunidades de economia de espaço, especialmente na direção axial. Além disso, é possível atingir uma potência maior do motor de tração com as TMBUs.

SKF logo