Vagões de carga

O transporte ferroviário de carga requer soluções técnicas e econômicas com baixo custo de ciclo de vida. Consequentemente, rolamentos de caixa de eixo que precisem do mínimo de manutenção são necessários. Os rolamentos de caixa de mancal devem poder operar sob vagões totalmente carregados e sob condições climáticas extremas.

Existem designs de caixa de eixo usados, assim como aplicações de estilo de adaptador. Realizar um tempo de operação e intervalos de manutenção muito longos são requisitos típicos para carros de frete.

Para vagões de plataforma como o Y25, caixas de eixo de abertura completa e rolamentos de esfera cilíndricos ou rolamentos de espera esféricos são usados. Vagões de carga com designs de truque de três peças, geralmente unidades de rolamento de esfera cônicos (TBUs) e adaptadores, são usados. Os TBUs incluem uma vedação de contato para evitar contaminação. Para alcançar um custo de ciclo de vida útil baixo, os designs com o mínimo de manutenção e designs de rolamento e caixa de eixo mais econômicos são necessários. A SKF oferece um pacote único composto de caixas de eixo e unidades de rolamento mais suporte de serviço de engenharia, inclusive opções de remanufatura.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo