Ferrovias

Soluções globais para os trens do mundo todo

Atualmente, as soluções e os serviços SKF para o setor ferroviário incluem nossa habilidade principal com projeto de rolamentos de caixa de mancal e sistema de acionamento, bem como nossa rede global de centros de produção, serviço e repotencialização – todos apoiados por uma rede altamente treinada de engenheiros de serviço, aplicação e vendas. 

Desde a colaboração com conhecimento de projeto e o fornecimento de rolamentos de caixa de mancal avançados até a instalação de sistemas de lubrificação, a validação dos requisitos de confiabilidade e segurança e a montagem de rolamentos, a SKF ajuda a aumentar a segurança, a confiabilidade, a eficiência e os intervalos de serviço dos veículos ferroviários.

A SKF oferece aos clientes uma visão única sobre a operação dos sistemas de truque dos veículos ferroviários, aproveitando nossa combinação incomparável de experiência em projeto e fabricação de rolamentos ferroviários e nosso conhecimento avançado de monitoramento da condição e aplicação. Ao coletar e analisar dados durante toda a vida operacional do trem, ajudamos a aprimorar a próxima geração de projetos de veículo ferroviário de maneiras que não eram possíveis antes.

As Soluções SKF para trens oferecem:

  • Redução no custo total de propriedade (TCO)
  • Redução dos custos de manutenção
  • Vida útil e intervalos de manutenção mais longos
  • Segurança e confiabilidade operacional
  • Maior eficiência energética 

*1,7 milhão de quilômetros é baseado em aplicações e condições operacionais específicas. Esse valor foi verificado em diversos testes positivos de recursos individuais, bem como com experiência de campo. Entre em contato com o representante da SKF para discutir se e de que maneira isso pode ser aplicado às suas aplicações.

SKF logo