Locomotivas diesel-elétricas

As locomotivas elétricas e diesel transportam vagões de carga e carros de passageiros e são as maiores trabalhadoras de todas as operações ferroviárias. Elas até são usadas por alguns operadores para operação em alta velocidade. Uma locomotiva é um veículo ferroviário que não carrega passageiros ou carga e que normalmente traciona o trem.

As locomotivas são equipadas com unidades de rolamento de rolos cilíndricos ou cônicos. Em alguns casos, rolamentos de rolos cilíndricos abertos são usados. As caixas de mancal das locomotivas são projetadas para serem muito robustas e confiáveis. Além disso, a SKF oferece um pacote único composto de caixas de mancal, sensores AXLETRONIC, sistemas de monitoramento da condição de truque e sistemas de lubrificação do flange da roda, além do suporte de serviço de engenharia que incluem opções de remanufatura.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo