Veículos de alta velocidade

Para distâncias médias de algumas centenas de quilômetros ou mais, as ferrovias de alta velocidade são uma alternativa atraente e ecológica aos aviões e carros. Na maioria dos casos, os trens atendem diretamente os centros das cidades, sem baldeações demoradas, vias congestionadas ou problemas para estacionar.

Alcançar altas velocidades e obter intervalos de manutenção longos são requisitos típicos para trens de alta velocidade.

Na maioria das vezes, são usadas unidades de rolamento de rolos cilíndricos ou cônicos. Por conta da alta velocidade, são aplicadas vedações de labirinto. Além disso, a SKF oferece um pacote único composto de caixas de mancal, sensores AXLETRONIC, sistemas de monitoramento da condição de truque e sistemas de lubrificação do flange da roda, além do suporte de serviço de engenharia que inclui opções de remanufatura.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo