Passageiros e locomotivas

As locomotivas elétricas e diesel são pau para toda obra, seja no transporte de carga ou de passageiros, sendo utilizadas por alguns operadores ferroviários até mesmo para operação em alta velocidade.


No transporte de passageiros, cada vez mais unidades múltiplas elétricas e diesel são utilizadas para serviço de longa e curta distância, especialmente onde são necessários trens mais curtos, operando em intervalos menores.


Como uma alternativa às ruas congestionadas de cidades e áreas suburbanas, as ferrovias para transporte em massa estão se tornando cada vez mais importantes. Veículos como trens suburbanos, metrôs e veículos leves sobre trilhos operam no mundo inteiro.


A SKF desempenha um papel ativo no desenvolvimento de muitos tipos de caixas de mancal para truques diferentes e na superação de seus vários desafios. Uma questão importante é a demanda por mais confiabilidade e segurança, bem como redimensionamento para satisfazer as restrições ao peso. Além disso, a SKF oferece soluções completas, incluindo o monitoramento de parâmetros operacionais relevantes, como velocidade, posicionamento, temperatura, vibração, etc.

SKF logo