Vagões metropolitanos e vagões leves

Ferrovias de trânsito de massa estão se tornando alternativas importantes para carros nas ruas lotadas de cidades e áreas suburbanas. Veículos como trens suburbanos, metrôs e bondes operam no mundo inteiro. As vezes projetos de veículos muito similares são usados, que podem ser aplicados para veículos suburbanos, metrô, veículos ferroviários leves e operações de linhas de bonde. A definição mais precisa, na maioria dos casos, depende da definição jurídica que pode ser baseada nos padrões ferroviários ou de linhas de bonde.

Esses veículos são equipados com unidades de rolamentos cônicos ou de rolamentos de rolos cilíndricos. Em alguns casos, rolamentos de rolos cilíndricos abertos são usados. Para alcançar uma massa menor e reduzir o consumo de energia, são preferidos designs mais leves. Este desafio também é aplicável ao projeto de caixas de eixo ou pontes de eixo. Esses projetos são feitos sob medida de acordo com as diferentes solicitações dos clientes. Além disso, a SKF oferece um pacote único composto de caixas de mancal, sensores AXLETRONIC, sistemas de monitoramento da condição de truque e sistemas de lubrificação do flange da roda, além do suporte de serviço de engenharia que incluem opções de repotencialização.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo