Serviços

A SKF oferece uma série de serviços de primeira classe para a industria ferroviária, para atender aos requisitos específicos dos clientes. A maioria dos serviços é modular, podendo ser adquirida para atender a uma necessidade de projeto ou manutenção específica. Os serviços ferroviários SKF abrangem uma rede mundial de unidades de produção e manutenção, assim como engenheiros de manutenção, aplicação e vendas altamente treinados. Além disso, a SKF possui uma rede mundial de unidades de remanufatura para clientes ferroviários que se beneficiam de soluções econômicas e que reduzem o impacto ambiental.

Capacidades de atendimento

O atendimento SKF ajuda os fabricantes e operadores a realizarem suas expectativas quanto a segurança, excelente desempenho e custo do ciclo de vida útil.

Algumas capacidades de atendimento selecionadas são:
  • recursos de teste únicos para validar a confiabilidade e requisitos de segurança
  • a engenharia de aplicação enfoca as especificações do cliente para alcançar soluções otimizadas, oferecendo o máximo de valor para o cliente.
  • engenharia de atendimento no local, que inclui a montagem e o serviço de substituição de rolamento ou unidade de rolamento. Este atendimento pode economizar de forma significante o custo de substituição de conjuntos de rodas e ajuda a reduzir o tempo de parada dos veículos
  • opções de remanufatura
  • cursos de treinamento especial para a equipe técnica sênior ou de gestão de projeto do cliente, assim como para a equipe de piso de loja, para obter uma compreensão mais profunda das soluções ferroviárias que podem ajudar a realizar uma maior vida útil e melhor uso dos rolamentos

See the full SKF BeyondZero portfolio

Soluções ferroviárias SKF - Repotencialização

SKF logo