SKF STUNTmaster

O SKF STUNTmaster inclui 16 rolamentos 608 agressivos de alta qualidade.

Os rolamentos SKF STUNTmaster são indicados para uso agressivo por patinadores. Saltos, raspadas e choques nas manobras ao patinar? O SKF STUNTmaster foi feito para resistir a isso! Eles apresentam seu melhor resultado após 10 horas de uso e encaixam em todas as rodas com tamanho de cubo 608, com os espaçadores relevantes.

  • Alta resistência a choques: o aço-cromo mais limpo do mundo, da SKF, e gaiola reforçada com fibra de vidro
  • Altamente confortável para saltos e manobras radicais: graxa específica com aditivos para pressões extremas
  • Proteção otimizada: vedação de borracha verde sem contato em um dos lados e uma placa de proteção metálica do outro lado
  • ISO5/ABEC5: padrões de alta precisão da SKF.
SKF logo