Fitness

A patinação Fitness apareceu em meados dos anos 90 quando mais e mais pessoas se reuniam para praticar patinação inline. Esse tipo de atividade abrange uma ampla gama de patinadores e, é claro, nem todos eles usam os mesmos patins e precisam de rolamentos específicos.

Patinação recreativa

A patinação recreativa é praticada em grupos ou em família para diversão. Os patins in-line de quatro rodas são os mais usados.

Patinação urbana

A patinação urbana é praticada com patins de 4 rodas com estruturas curtas para maior mobilidade em cidades e ruas. A SKF oferece rolamentos SKF FUNglider suaves e de boa rolagem.

Patinação High fitness

A patinação High fitness é esportiva e requer patins mais rápidos e mais estáveis, com 4 ou 5 rodas em estruturas longas. A SKF oferece rolamentos SKF SPEEDtrainer de excelente rolagem.

Soluções

SKF logo