SKF FUNglider

O SKF FUNglider inclui 16 convenientes rolamentos 608 de alta qualidade.

Os rolamentos SKF FUNglider foram desenvolvidos para quem está acostumado a patinar regularmente em ruas ou ciclovias. Esses rolamentos são confortáveis e silenciosos para uma prática suave e apresentam seu melhor desempenho após rolarem por 5 horas. Eles se adaptam em todas as rodas com tamanho de cubo 608, com os espaçadores relevantes. Os rolamentos SKF FUNglider são engraxados e dispensam manutenção.

  • Suaves e confortáveis: funcionamento silencioso e graxa de baixo atrito
  • Proteção otimizada: vedação de borracha vermelha sem contato em um dos lados e uma proteção metálica no outro lado
  • Robustez excelente: feito do aço-cromo mais limpo do mundo da SKF
  • ISO5/ABEC5: padrões de alta precisão da SKF.
SKF logo