Montagem e remoção de rolamentos em patins

Instruções de montagem

As instruções seguintes se referem a patins in-line, patins tradicionais de rodas paralelas, skates e patinetes. Dois rolamentos separados por um espaçador são montados por roda do patim. Seja qual for a forma e o tamanho do espaçador, os rolamentos são montados da mesma forma.

Instruções de remoção

Os rolamentos precisam ser removidos com cuidado, caso contrário, há o risco de serem destruídos ou de ficarem mais sujos do que antes. Os rolamentos devem ser removidos nos seguintes casos:

  • Troca ou permuta de rodas quando gastas
  • Troca quando as rodas estão travadas ou girando mal
  • Relubrificação dos rolamentos
  • Limpeza dos rolamentos.

Observações importantes: as rodas de patins in-line, tradicionais de rodas paralelas ou de skates não são desenvolvidas para remoção fácil do rolamento. Portanto, se você remover sem cuidado, há o risco de danificar as pistas dos rolamentos. Para fazer isso corretamente, a SKF recomenda o uso de uma prensa de rolamento (veja a foto). Se você não tem uma à disposição, a única maneira de remover os rolamentos é utilizar uma ferramenta conveniente com um gancho em um dos lados (veja a foto).

Aqui estão exemplos de dois casos para diâmetros de eixo diferentes.

Eixo de 6 mm de diâmetro:

  • Empurre o espaçador
  • Que empurrará para fora o rolamento oposto
  • Extraia o espaçador
  • Enganche o diâmetro interno e extraia o segundo rolamento.

Eixo de 8 mm de diâmetro:

  • Enganche o diâmetro interno de um rolamento e extraia-o
  • O espaçador sai facilmente, enganche o diâmetro interno do segundo rolamento e extraia-o
SKF logo