Automobilismo

Desde o início dos patins de quatro rodas, com rodas de madeira, até o surgimento da patinação de velocidade in-line, as corridas são oportunidades de testar novos equipamentos e tecnologias. Existem vários eventos grandes, como a copa Roller World, campeonatos e copas nacionais, e muito mais no restante do mundo. Existem vários lugares e tipos de corridas:

  • Corridas em percursos - internos ou externos - de 300 m a 10 km
  • Maratonas em estradas - de 42 km ou mais
  • Descida de ladeiras
  • Corridas urbanas

Soluções

SKF logo