SKF SPEEDracer

O SKF SPEEDracer inclui 20 minirrolamentos de competição de alta qualidade.

Os minirrolamentos SKF SPEEDracer foram desenvolvidos para quem não quer compromissos entre velocidade e peso. Eles servem em todas as rodas com cubos para minirrolamentos e espaçadores relevantes, bem como rodas padrão pelo uso de adaptadores.

Os minirrolamentos SKF SPEEDracer são específicos para competição. Para preservar seu desempenho, relubrifique-os regularmente com óleo SKF Speed Master.

  • Os rolamentos mais rápidos: graças ao óleo SKF Speed Master e a uma folga interna especial
  • Os rolamentos mais leves: 70% menos peso que os rolamentos 608
  • Manutenção fácil: aberto em um dos lados
  • ISO5/ABEC 5: padrões de alta precisão da SKF
SKF logo