Montagem e remoção de rolamentos em patins
Instruções de montagem
.jpg)
As instruções seguintes se referem a patins in-line, patins tradicionais de rodas paralelas, skates e patinetes. Dois rolamentos separados por um espaçador são montados por roda do patim. Seja qual for a forma e o tamanho do espaçador, os rolamentos são montados da mesma forma.
Instruções de remoção
Os rolamentos precisam ser removidos com cuidado, caso contrário, há o risco de serem destruídos ou de ficarem mais sujos do que antes. Os rolamentos devem ser removidos nos seguintes casos:
- Troca ou permuta de rodas quando gastas
- Troca quando as rodas estão travadas ou girando mal
- Relubrificação dos rolamentos
- Limpeza dos rolamentos.
Observações importantes: as rodas de patins in-line, tradicionais de rodas paralelas ou de skates não são desenvolvidas para remoção fácil do rolamento. Portanto, se você remover sem cuidado, há o risco de danificar as pistas dos rolamentos. Para fazer isso corretamente, a SKF recomenda o uso de uma prensa de rolamento (veja a foto). Se você não tem uma à disposição, a única maneira de remover os rolamentos é utilizar uma ferramenta conveniente com um gancho em um dos lados (veja a foto).
Aqui estão exemplos de dois casos para diâmetros de eixo diferentes.
Eixo de 6 mm de diâmetro:
- Empurre o espaçador
- Que empurrará para fora o rolamento oposto
- Extraia o espaçador
- Enganche o diâmetro interno e extraia o segundo rolamento.
Eixo de 8 mm de diâmetro:
- Enganche o diâmetro interno de um rolamento e extraia-o
- O espaçador sai facilmente, enganche o diâmetro interno do segundo rolamento e extraia-o