Torque de atrito e vedação

A temperatura operacional permitida limita a velocidade na qual os rolamentos podem ser operados. Os tipos de rolamento com baixo atrito e consequente baixa geração de calor dentro do rolamento são, portanto, os mais apropriados para operação em alta velocidade.

As maiores velocidades podem ser alcançadas com rolamentos de esferas quando as cargas são radiais. Isso se aplica particularmente a rolamentos de esferas de alta precisão com corpos rolantes cerâmicos.


Vedações integradas

A seleção de uma vedação é de importância vital para o desempenho correto do rolamento. A SKF fornece rolamentos com:

  • Placas de proteção
  • Vedações de baixo atrito
  • Vedações de contato

Que constituem uma solução com economia de espaço e custo para várias aplicações como rolamentos de esfera

Todos os rolamentos com vedações integradas em ambos os lados são preenchidas com uma graxa com qualidade e quantidade apropriadas.

Soluções

SKF logo