SKF SPEEDtrainer

O SKF SPEEDtrainer está disponível em dois pacotes, incluindo 16 ou 20 rolamentos 608 para treinamento de velocidade.

Os rolamentos SKF SPEEDtrainer foram desenvolvidos para terem uma rolagem muito boa e uma proteção eficiente, o que os torna a melhor escolha para treinamento de velocidade e capacidade. Eles se adaptam em todas as rodas com tamanho de cubo 608, com os espaçadores relevantes. Os rolamentos SKF SPEEDtrainer são engraxados e podem ser consertados.

  • Capacidade de rolagem muito boa: graxa de alta velocidade e folga interna especial
  • Proteção eficiente: vedação preta sem contato em um dos lados e uma placa de proteção metálica do outro lado
  • Robustez excelente: feito do aço-cromo SKF, o mais limpo do mundo
  • Pode ser reparado: a vedação preta pode ser desmontada para relubrificação com graxa
  • ISO5/ABEC5: padrões de alta precisão da SKF.
SKF logo