Capacidade de carga e vida útil

A classificação básica de carga estática, conforme definido na ISO 76:1987, corresponde a uma tensão de contato calculada no centro do elemento rolante/pista de contato com carga mais pesada.

As classificações de carga dinâmica básicas para rolamentos SKF são determinadas de acordo com os procedimentos descritos na ISO 281:1990. As capacidades de carga fornecidas neste catálogo aplicam-se a rolamentos de aço-cromo tratados com calor, para uma dureza mínima de 58 HRC.

Existem vários tipos de vida útil de rolamento. Um desses tipos é "vida útil", que representa a vida real de um rolamento em condições operacionais reais, antes que ele falhe. Observe que a vida útil de um determinado rolamento só pode ser prevista de maneira estatística. Os cálculos de vida útil referem-se somente a uma população de rolamentos e a um determinado grau de confiabilidade, como por exemplo, 90%. Além disso, geralmente as falhas de campo não são provocadas por fadiga, mas são mais frequentemente provocadas por contaminação, desgaste, desalinhamento, corrosão ou como um resultado de falha da gaiola, da lubrificação ou da vedação.

Um outro tipo de vida útil é a "vida útil de especificação". Essa é a vida útil especificada por uma autoridade, por exemplo, baseada em dados hipotéticos de carga e velocidade pela mesma autoridade. É geralmente uma vida útil nominal básica L1,0 exigida e baseada em experiência obtida com aplicações semelhantes.

Soluções

SKF logo