Ruído e vibração

Em determinadas aplicações, o ruído produzido em funcionamento é um fator importante, podendo influenciar na escolha do rolamento. Os rolamentos de esferas SKF são produzidos especialmente para essas aplicações.


Em geral, um rolamento não gera ruído por si só. O que é percebido como "ruído do rolamento" é, na realidade, o efeito audível das vibrações geradas direta ou indiretamente pelo rolamento na estrutura ao redor. Essa é a razão pela qual a maioria dos problemas de ruído podem ser considerados problemas de vibração envolvendo toda a aplicação de rolamentos.

Soluções

SKF logo