SKF SPEEDskater

O SKF SPEEDskater inclui 20 rolamentos 608 de alta qualidade para corridas.

Os rolamentos SKF SPEEDskater são desenvolvidos para corredores que não abrem mão da potência e da robustez. Eles servem em todas as rodas de corrida com tamanho de cubo 608, com espaçadores relevantes. Os rolamentos SKF SPEEDskater precisam de relubrificação regular com óleo SKF Speed Master.

  • Rolagem em nível de corrida: lubrificação com óleo de alta velocidade e folga interna especial
  • Robustez excelente: 608 feito do aço-cromo SKF, o mais limpo do mundo
  • Manutenção fácil: aberto em um dos lados
  • ISO5/ABEC 5: padrões de alta precisão da SKF.
SKF logo