Qualidade e precisão

A SKF produz uma ampla linha de rolamentos de alta precisão, com precisão maior que Normal para arranjos que precisem de alta precisão de giro, bem como aquelas aplicações onde velocidades muito altas e condições de trabalho extremas são necessárias.

Precisão dos componentes associados

Em casos onde há um ajuste apertado entre o anel do rolamento e o mancal ou o eixo, o anel do rolamento pode adquirir a forma do componente adjacente. Quando desvios de forma estão presentes, estes podem causar vibrações durante o funcionamento. Por isso, é importante usinar o eixo e o assento do mancal, de acordo com as tolerâncias necessárias.


Contaminações

Quando se trabalha em condições contaminadas, partículas de sujeira podem entrar no rolamento e serem movimentadas pelos corpos rolantes. O nível de vibração gerado depende da quantidade, do tamanho e da composição das partículas contaminantes movimentadas. Nenhum padrão de frequências típico é gerado. No entanto, um ruído audível e perturbador pode ser gerado.

Soluções

SKF logo