Vedações de hastes de válvulas SKF

Vedação de hastes de válvulas SKF
As vedações de haste de válvula são dispositivos elaborados para permitir que uma pequena quantidade de óleo passe por seus lábios (dosagem do óleo) para lubrificar a interface haste de válvula/guia de válvula de um motor.

Se passar óleo demais pelo lábio da vedação, haverá uma piora das emissões e acúmulo de carbonização na válvula, podendo causar perda de potência ou até avaria do motor. Se uma quantidade muito pequena de óleo passar pelo lábio da vedação, a válvula não terá uma lubrificação suficiente, acarretando arrasto e, posteriormente, causando engripamento. A taxa de dosagem ideal situa-se entre esses dois extremos.

As vedações de haste de válvula de alta pressão SKF são desenvolvidas e testadas para pressões de até 12 bar, o que praticamente elimina aberturas de lábios durante o trabalho e minimiza os gases de escape.
SKF logo