Eixo propulsor

Todos os caminhões possuem um conjunto padrão, o eixo propulsor faz a ponte entre a transmissão e o eixo de tração.

Os rolamentos de junta universal SKF atendem aos requisitos especiais de ruídos para grandes cargas e condições severas em longas distâncias e para direção fora de estrada.

O projeto, otimizado em termos de funcionamento, bem como qualidade de fabricação dos rolamentos de junta universal SKF, oferece benefícios para todas as partes envolvidas.
A empresa que trabalha com o veículo se beneficia do seguinte:
  • custos de manutenção reduzidos,
  • vida útil de até um milhão de quilômetros ou mais (600.000 milhas)

O fabricante do eixo propulsor ganha uma vantagem decisiva sobre a concorrência:
  • fabricação mais eficaz em termos de custo, uma vez que o conjunto de junta universal pode ser projetado e fabricado sem furos, dutos ou niples de relubrificação,
  • potencial para períodos de garantia mais longos para os clientes graças à confiabilidade e longevidade em funcionamento.

Os rolamentos de junta universal estão disponíveis com diâmetros externos de 38 a 68 mm.

SKF logo