Rolamentos de junta universal SKF

Rolamento de junta universal SKF
Combinando rolamento, vedação e graxa ideais, os rolamentos de junta universal SKF fornecem maior confiabilidade e menor impacto ambiental para grandes fabricantes de caminhões e trailers.

Os rolamentos de junta universal em veículos comerciais oferecem duas vantagens essenciais: O conceito de dispensar a manutenção reduz custos e ao menos tempo é extremamente ecológico. Em relação aos custos, dispensar a manutenção significa que aproximadamente 60 intervalos para inspeção podem ser economizados ao longo de toda a vida útil de um milhão de quilômetros. Além disso, a relubrificação e os correspondentes esforços de limpeza nas oficinas são coisa do passado. Isso também se aplica às paradas de máquina necessárias para relubrificar com graxa os eixos propulsores.
SKF logo