Rolamentos de rolos cônicos SKF com eficiência energética

E2 TRB
Rolamento de rolos cônicos SKF com eficiência energética
A SKF desenvolveu um novo modelo de rolamento cônico que amplia o potencial de redução do atrito em mais de 30%. A SKF oferecem aos clientes uma nova opção para atingir suas metas de maneira sustentável, energeticamente eficiente e lucrativa.
Os benefícios dos rolamento de rolos cônicos com eficiência energética são:
  • O atrito é reduzido em mais de 30% - isso resulta em um menor consumo de energia dos rolamentos
  • Menores temperaturas do rolamento melhoram as condições de lubrificação
  • O menor peso permite menos inércia e reduz o risco de derrapagem e desgaste
  • O atrito menor permite o funcionamento a velocidades muito mais altas
  • Intercambiáveis com os rolamentos de rolos cônicos padrão
SKF logo