Transmissão

Transmissão
Existe uma grande necessidade de desenvolvimento contínuo e inovação em modelos de redutores de engrenagens. A SKF está envolvida nesses desenvolvimentos e irá continuar a contribuir com soluções inovadoras. Podemos ajudar você a:
  • Reduzir o atrito
    O sucesso futuro em operação de design de transmissão depende de sua capacidade de propiciar aos clientes produtos e soluções com eficiência energética. Fazer isso significa selecionar um fornecedor que compartilhe o compromisso de, entre outras coisas, reduzir o atrito. Menos atrito significa menores temperaturas de funcionamento, menos envelhecimento do lubrificante e, portanto, a possibilidade de maiores classificações de velocidade e torque. Combinando o nosso conhecimento em engenharia de rolamentos, vedação e lubrificação, podemos ajudar você com seu design de menor atrito, redução de tamanho, classificação de velocidade e lubrificação.
  • Reduzir custos totais
    Como na maioria dos negócios, reduzir o custo total é uma preocupação fundamental. Para os nossos clientes, o custo de aquisição é um problema, mas o custo operacional por quilômetro é ainda mais importante. A SKF oferece produtos que fornecem retornos rápidos por meio de maior vida útil, menor necessidade de manutenção e intervalos de manutenção estendidos. A nossa competência técnica nos permite reduzir os rolamentos em tamanho e fornecer redução de peso. Isso reduz os custos e aumenta a energia/torque por meio de transmissões, mantendo as mesmas dimensões.

Soluções

SKF logo