Rolamentos de rolos cônicos SKF com sufixo "CL7C"

Esses rolamentos SKF de alto desempenho com sufixo de designação "CL7C" são excelentes para aplicações que exigem alta rigidez, baixo atrito e altas velocidades ou em que se apliquem condições de lubrificação máxima. A pré-carga alta garante a fixação axial de alta precisão em toda a vida útil, essencial para um sistema de engrenagens ideal em arranjos de pinhão.
SKF logo