Rolamentos de rolos cônicos SKF

Rolamento de rolos cônicos SKF
A SKF oferece uma variedade de soluções em rolamentos de rolos cônicos para satisfazer as exigências do cliente e os requisitos da aplicação.

Os rolamentos de rolos cônicos SKF fornecem o melhor desempenho e vida útil, reconhecidos por clientes concentrados em desempenho ao longo de muitos anos e em uma ampla gama de aplicações. Pode-se esperar que as classificações de carga básica nos catálogos de rolamentos expressem o desempenho relativo dos produtos. Entretanto, os especialistas sabem que elas seguem a convenção ISO atual e simplesmente espelha as dimensões físicas dos rolamentos. Na verdade, o desempenho dos rolamentos é gerado, em grande parte, pela geometria interna, acabamento superficial, otimização de projeto e fabricação precisa específicos, o que não faz parte da convenção e varia entre diferentes fabricantes.

Você não precisa acreditar na nossa palavra quanto à eficiência desses rolamentos. Descubra a diferença na vida útil você mesmo.
SKF logo