Sistema de monitoramento de pressão de pneus SKF

Esteja ciente dos problemas de pressão de pneus, antes que eles representem um custo para você

Com o Sistema de monitoramento de pressão de pneus SKF, os motoristas podem monitorar a pressão dos pneus de modo preciso e contínuo para melhorar a segurança e a eficiência das frotas. Os dados de pressão dos pneus, transmitidos sem fio a partir de módulos externos das rodas, são integrados à rede interna de comunicação do veículo e exibidos em seu painel. O sistema permite que os motoristas vejam os níveis de pressão dos pneus em tempo real, ajudando a eliminar o risco de acidentes e o tempo de parada não programada do veículo enquanto reduz o consumo de combustível e os custos operacionais.

Sistema comprovado

Como reflexo de décadas de estreita cooperação com os principais fabricantes de veículos, o Sistema de monitoramento de pressão de pneus SKF combina hardware e software testados na estrada. Os módulos externos das rodas transmitem os dados de pressão e temperatura dos pneus às unidades de controle que aplicam um algoritmo para calcular a condição de pressão dos pneus. A fiação elétrica e os materiais de componentes resistentes dão suporte à alta resistência de sinal e à transferência precisa e contínua dos dados.

Sistema de monitoramento de pressão de pneus SKF


Vantagens do produto:

  • Montagem externa para fácil instalação e retrofit
  • A fiação elétrica resistente entre o sensor da válvula e a antena elimina o vazamento de ar que pode ocorrer quando o sensor é pressurizado através de um tubo de ar externo
  • Transferência precisa dos dados devido à alta resistência de sinal de 2,4 GHz
  • Gera dados altamente confiáveis com um algoritmo SKF que usa dados de pressão e temperatura nos cálculos

Benefícios ao cliente:

  • Reduz o risco de explosões e tempo de parada não programada
  • Prolonga a vida útil do pneu e reduz o custo total de propriedade
  • Aumenta a economia de combustível e a segurança
  • Reduz as emissões de CO2
SKF logo