Virabrequim e eixo de compensação

O virabrequim é uma das peças mais importantes do motor. O rolamento de apoio do virabrequim recebe toda a pressão gerada pelo ciclo de explosão do motor.

Os principais requisitos técnicos em relação aos rolamentos do virabrequim em aplicações de veículos de duas e três rodas são:

  • Orientação precisa do virabrequim resultante de um valor limitado de folga radial e axial. Suas variações conforme a temperatura
  • Resistência à transferência de calor das câmaras de combustão do motor
  • Proteção para suportar contaminantes químicos e sólidos no óleo do motor
  • Vida útil longa em termos de resistência à fadiga por contato de rolagem
  • Resistência à fadiga estrutural (anel externo) decorrente de deformação do mancal

A SKF desenvolveu e fornece uma ampla linha de projetos de rolamentos para virabrequins e eixos de compensação para aplicações em motores de veículos de duas e três rodas.

Soluções

SKF logo