Motor

O motor é a parte mais exigida do ponto de vista de desempenho, qualidade e inovação, em termos de condições de alta potência e velocidade, confiabilidade e vida útil longa, segurança e componentes de alta tecnologia.

As expectativas dos clientes de veículos de duas e três rodas são:

  • Custo competitivo
  • Alta eficiência no consumo de combustível
  • Baixo nível de ruído e vibração
  • Vida útil longa
  • Projeto compacto
  • Segurança

Para satisfazer as expectativas dos clientes, a SKF oferece soluções personalizadas com base em rolamentos e acessórios que podem funcionar em condições operacionais rigorosas, como:

  • Condições de contaminação
  • Má lubrificação
  • Alta temperatura
SKF logo