Sistema de partida

A fim de proteger o motor de partida, instala-se a embreagem de uma via, ela evita a rotação do motor na direção inversa. Tradicionalmente, a coroa e a embreagem de uma via são unidades separadas. A nova solução da SKF integra a coroa com a embreagem de uma via, produzindo um conjunto único sólido.

Vantagens
  • Redução de ruído
  • Maior capacidade de carga

Aplicações típicas

  • Embreagem de uma via SKF

Soluções

SKF logo