Unidades de rolamentos do balancim SKF

Com base na experiência da SKF em rolamentos e acessórios, tecnologias de vedação, serviços de desenvolvimento de lubrificação e aplicações, a unidade de balancim com rolamentos de balancim SKF oferece uma solução eficiente para comandos de válvula em veículos de duas e três rodas. As unidades de rolamentos de balancins SKF geram menos atrito e são extremamente robustas.

Características
  • Sincronização suave e precisa da válvula
  • Maior resistência à fadiga
  • Vibração, desgaste e ruído reduzidos
  • Melhor aderência ao parafuso de ajuste
  • Vida útil prolongada com menos atrito
  • A variação de peso ideal garante um baixo nível de vibração

Vantagens

  • Aumenta a vida útil e a confiabilidade
  • Reduz vibrações, atrito e ruído
  • Reduz custos de montagem
  • Permite velocidades operacionais mais altas
SKF logo