Rolamentos do balancim SKF

A SKF oferece rolamentos de balancim de alto desempenho integrados que geram menos atrito, ao mesmo tempo em que proporcionam maior quilometragem e vida útil prolongada.

Características
  • Projetos compactos e leves garantem baixa inércia e altas velocidades
  • O rolo com pequeno alívio nas extremidades evita que o concentrador de tensões dependa dos requisitos da aplicação
  • Pino de eixo de indução temperado
  • Construção de balancim forjada, opções disponíveis
  • Os abaulamentos de oito mícrons gerados durante o processo de afiação em anéis externos proporcionam baixo atrito e resistência ao desgaste

Vantagens

  • Aumenta a vida útil e a confiabilidade
  • Reduz vibrações, atrito e ruído
  • Reduz custos de montagem
  • Permite velocidades operacionais mais altas
SKF logo